România - Română

Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2: - Soluția dumneavoastră optimizată pentru costul total de deținere pentru zona generală și proiecte sportive recreative

Noutăţi

Produse

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
79612600
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
79613300
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
79614000
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
79615700
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
79618800
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
79619500

Informații despre familia de produse

Descriere

Această nouă generație a gamei Clearflood aduce costul total de exploatare al proiectului dvs. la nivelul următor. Gama este disponibilă în 3 dimensiuni (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658), cu diverse opțiuni de finisare și întreținere, și utilizează motorul de lumină al proiectorului vedetă pentru sporturi recreative și zone. Acest motor de lumină este optimizat pentru aplicații sportive, precum și pentru spații exterioare mari, cum ar fi centre logistice, parcări exterioare și spații de depozitare. Acum, o abordare inovatoare de design permite disponibilitatea opțiunilor conectate, cum ar fi soclul SR, complet integrat pe carcasa proiectorului și un multi-senzor pe suport. Gama de produse este compatibilă cu sistemele Interact.

Avantaje

  • Cost total de exploatare optimizat datorită unui bun echilibru între investiția inițială și costurile operaționale

  • Compatibil cu sistemele Interact

Caracteristici

  • Dispune de un motor de lumină și sistem optic specifice pentru sport și zona generală

  • 3 dimensiuni diferite: mică (BVP655), medie (BVP656), mare (BVP657 și BVP658)

Aplicații

  • Arenă și sport
  • Aeroporturi
  • Producție
  • Depozite
  • Port

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 ro_RO pdf 812.7 kB
Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 3.5 MB

Imagini

Family-Photographs-Clearflood gen2
Mai multe active

Pluginuri software

Family-IES-Clearflood gen2
Mai multe active

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.2 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1.5 MB
Declarație de mediu privind produsele
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB