România - Română

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78863 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Noutăţi

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 78863 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060570
Cod de comandă complet: 872016979631700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    3 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU txt 11.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060570 ro_RO pdf 121.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060570_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060570_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB