România - Română

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78980 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 78980 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060568
Cod de comandă complet: 872016979629400

Specificații

Cod familie lămpi
LED930 [LED module 93000 lm]
Număr de unități de echipament
3 unităţi
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 11.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060568 ro_RO pdf 166.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060568_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060568_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB