Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Descrierea produsului
Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Număr de unități de echipament
- 3 unităţi
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani