Signify Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 79621800
Cod de comandă complet: 872016979621800

Specificații

Cod familie lămpi
LED600 [LED module 60000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
2 unităţi
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 11.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060560 ro_RO pdf 158.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060560_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060560_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB