Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU
Descrierea produsului
Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED600 [LED module 60000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 2 unităţi
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani