România - Română

Signify Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Noutăţi

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060558
Cod de comandă complet: 872016979619500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 11.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060558 ro_RO pdf 113.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060558_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060558_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB