România - Română

Signify Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU

Noutăţi

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060557
Cod de comandă complet: 872016979618800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU txt 11.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060557 ro_RO pdf 107.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060557_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060557_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB