România - Română

Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060551
Cod de comandă complet: 872016979612600

Specificații

Cod familie lămpi
LED300 [LED module 30000 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 11.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060551 ro_RO pdf 151.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060551_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060551_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB