România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Pornire/oprire bazată pe senzori, Simetric, MDU1, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), Fotocelulă inclusă, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 1,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401892386
Cod de comandă complet: 872016973616099

Specificații

Cod familie lămpi
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED system in flux
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401892386 ro_RO pdf 545.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Imagini

Product-Photographs-911401892386_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401892386_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ldt 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65PSU 20W SWB MDU 911401892386 pdf 661.0 kB
Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W MDU pdf 1.0 MB