România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Pornire/oprire bazată pe senzori, Simetric, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), Fotocelulă inclusă, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 1,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401891386
Cod de comandă complet: 872016973615399

Specificații

Cod familie lămpi
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED system in flux
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401891386 ro_RO pdf 544.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Imagini

Product-Photographs-911401891386_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401891386_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB
Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB