România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimetric, IP65

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 2,0 m fără fișă, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401885386
Cod de comandă complet: 872016973613999

Specificații

Cod familie lămpi
LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED system in flux
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401885386 ro_RO pdf 557.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401885386_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401885386_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ldt 12.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 135W AWB pdf 1.1 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP169 LED157 830 40 65 PSU 135W AWB 911401885386 pdf 652.8 kB