România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimetric, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 2,0 m fără fișă, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401883386
Cod de comandă complet: 872016973611599

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED system in flux
  • Etichetă de service
    Nu
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401883386 ro_RO pdf 377.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401883386_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401883386_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB