Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 651.9 W, 104268 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos îngust asimetric, Compatibilitate cu Interact, IP66
BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9
Descrierea produsului
Floodlight for sports and area, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu, Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Fascicul luminos îngust asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED1720 [LED module 172000 lm]
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani