România - Română

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 141948 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Fascicul luminos îngust asimetric, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9

Descrierea produsului

Floodlight for sports and area, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu, Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 141948 lm, 987.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Fascicul luminos îngust asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060787
Cod de comandă complet: 872110336870600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1800 [LED module 180000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs