România - Română

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Fascicul luminos îngust asimetric, IP66

BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU

Descrierea produsului

Floodlight for sports and area, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu, Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Fascicul luminos îngust asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060786
Cod de comandă complet: 872110336869000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs