Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asimetric, Compatibilitate cu Interact, IP66
BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9
Descrierea produsului
Floodlight for sports and area, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED1200 [LED module 120000 lm]
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani