România - Română

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asimetric, IP66

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Descrierea produsului

Floodlight for sports and area, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060576
Cod de comandă complet: 872016980199800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1760 [LED module 176000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs