România - Română

Philips Coreline Tempo Small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300060469
Cod de comandă complet: 872016955682900

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED73 [LED module 7300 lm]