România - Română

Philips Coreline Tempo Small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300060468
Cod de comandă complet: 872016955681200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 txt 5.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060468 ro_RO pdf 376.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060468_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060468_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB