România - Română

Philips Coreline Tempo Medium, 105 W, 12000 lm, 3000 K, CRI80, Asimetric, IP66

BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descrierea produsului

Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 12000 lm, 105 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI80, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300060607
Cod de comandă complet: 872016979984400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060607 ro_RO pdf 376.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060607_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060607_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB