Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 60 W, 8000 lm, 4000 K, CRI80, Asimetric, IP66
BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3
Descrierea produsului
Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8000 lm, 60 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani