România - Română

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Simetric, IP66

BVP130 LED300-4S/740 S

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 30000 lm, 209 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300060477
Cod de comandă complet: 872016955899100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP130 LED300-4S/740 S txt 5.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060477 ro_RO pdf 374.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060477_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060477_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP130 LED300-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED300-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED300-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED300-4S/740 S LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB