Philips Clearflood gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060564
Cod de comandă complet: 872016979625600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări