Philips Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
Descrierea produsului
Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED300 [LED module 30000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani