România - Română

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25220 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU

Descrierea produsului

Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 25220 lm, 172 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060552
Cod de comandă complet: 872016979613300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product