Produse
BWC110 LED9-/830 PSU II WH
85189999
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH
85190599
BWC110 LED9-/830 PSU II BK
85191299
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH
85192999
BWC120 LED18-/830 PSU II WH
85193699
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH
85194399
BWC120 LED18-/830 PSU II BK
85195099
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH
85196799
8 articole
Informații despre familia de produse
Descriere
Simțiți-vă în siguranță cu acest aparat de iluminat de securitate montat pe perete, eficient din punct de vedere energetic. Aranjamentul de LED-uri și difuzorul produc o distribuție excelentă a luminii pentru niveluri de iluminare mai reduse pentru pereți, coridoare și zona înconjurătoare.
Avantaje
Eficiență energetică
Utilizare la exterior
Caracteristici
Placă LED cu redare bună a luminii CRI 80 și flux luminos optim, disponibilă în variantele de 660 lm și 1340 lm
Versiuni disponibile cu fotocelulă