România - Română

Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – O revoluție a experienței iluminatului arenelor sportive

Noutăţi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sistemul de iluminare cu LED-uri ArenaVision este o soluție inovatoare de iluminare LED pentru terenul de joc, care respectă cele mai recente standarde de transmisie TV. Conceput exclusiv pentru spații sportive și multifuncționale, ArenaVision LED oferă o calitate excepțională a luminii, o gestionare termică eficientă și o durată lungă de viață. În combinaţie cu aplicaţii de control precum sistemul de management al iluminatului InteractSports, ArenaVision LED poate simplifica distribuţia corectă a luminii prin programare sau prin reglaje în timp real, putând fi utilizat pentru a crea jocuri de lumini personalizate înainte, în timpul şi după eveniment. Pentru a asigura o utilizare optimizată atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior, gama de proiectoare include două versiuni de carcasă turnată sub presiune dintr-o singură piesă, care găzduiesc 2, respectiv 3 motoare LED. Aceste versiuni funcționează și cu o cutie de driver externă – separată pentru utilizare la distanță de reflector (versiunea BV) sau prefixată pe suportul de montare al reflectorului (versiunea HGB). Această cutie de driver externă asigură ușurința instalării și un cost inițial mai mic.

Avantaje

  • Nivelul maxim de flexibilitate a designului asigură compatibilitatea cu diferite arhitecturi ale stadioanelor și o calitate excelentă a iluminatului, ce corespunde standardelor internaționale de transmisii video pentru orice tipuri de sport

  • Balastul DMX unic, de mare putere, cu grad de protecție IP66, permite conectarea corpurilor de iluminat ArenaVision LED la sistemul de management al iluminatului Interact Sports, ceea ce oferă posibilități de management de la distanță al luminilor și crearea unor jocuri dinamice de lumini

Caracteristici

  • Carcasă turnată sub presiune dintr-o singură piesă, cu nivel de protecție IP66 împotriva prafului și apei

  • Gama largă de elemente optice asimetrice și simetrice asigură un nivel redus de orbire și o uniformitate neegalată a iluminatului, ce depășește cerințele oricărui standard privind nivelurile de iluminat pentru manifestații sportive.

Aplicații

  • Arene sportive, stadioane și piste de alergări (crichet, fotbal, rugby, tenis, hochei, golf, patinaj pe gheață, curse de cai, Formula 1, atletism etc.)
  • Arene sportive acoperite și săli de sport (bazine de înot, velodromuri, baschet, hochei pe gheață etc.)
  • Diferite săli polivalente și arene

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 ro_RO pdf 162.6 kB
Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 703.9 kB

Imagini

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Mai multe active

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Declarație de mediu privind produsele
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB