Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Simetric, Compatibilitate cu Interact, IP66
BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Noutăţi
Descrierea produsului
Floodlight for televised sports, Aluminiu, Aluminiu, Suport de montaj reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferențial, Unitate de conectare cu 5 pini, Echipament omologat de FIBA, FIFA Quality Pro
Specificații
- Cod familie lămpi LED2200 [LED module 220000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament -
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani