România - Română

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Simetric, Compatibilitate cu Interact, IP66

BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Noutăţi

Descrierea produsului

Floodlight for televised sports, Aluminiu, Aluminiu, Suport de montaj reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DMX, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferențial, Unitate de conectare cu 5 pini, Echipament omologat de FIBA, FIFA Quality Pro

Cod de comandă: 912300060893
Cod de comandă complet: 872110338295500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1470 [LED module 147000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    -
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060893 ro_RO pdf 128.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060893_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060893_EU
Mai multe active