România - Română

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Simetric, Compatibilitate cu Interact, IP66

BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Noutăţi

Descrierea produsului

Floodlight for televised sports, Aluminiu, Aluminiu, Suport de montaj reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DMX, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferențial, Unitate de conectare cu 5 pini, Echipament omologat de FIBA, FIFA Quality Pro

Cod de comandă: 912300060892
Cod de comandă complet: 872110338294800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    -
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060892 ro_RO pdf 123.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060892_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060892_EU
Mai multe active