Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Simetric, Compatibilitate cu Interact, IP66
BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX
Noutăţi
Descrierea produsului
Floodlight for televised sports, Aluminiu, Aluminiu, Suport de montaj reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DMX, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferențial, Unitate de conectare cu 5 pini, Echipament omologat de FIBA, FIFA Quality Pro
Specificații
- Cod familie lămpi LED1720 [LED module 172000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament -
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani