Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Simetric, Clasa de siguranță I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Descrierea produsului

Bollard, H848 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Negru, Universal pentru diametrul de la 42 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Cablu de 1,5 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 48118600
Cod de comandă complet: 871869948118600

Specificații

Cod familie lămpi
LED56 [LED module 5600 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024101 ro_RO pdf 4.1 MB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Imagini

Product-Photographs-912300024101_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
Desene CAD
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
Desene CAD
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
Desene CAD
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
Desene CAD
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Desene CAD
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT