Philips TrueLine, suspendat, 71 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 9800 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR16, U4
SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK
Descrierea produsului
2290x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Suspendat, Set pentru suspendare 2 fire, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210, 9800 lm, 71 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -