Philips TrueLine, suspendat, 23 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK
Descrierea produsului
2250x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3000 lm, 23 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -