Philips TrueLine, suspendat, 21 W, 1410x55 mm; H88 mm, 2900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR13

SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU

Descrierea produsului

1410x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 2900 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR13, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103204
Cod de comandă complet: 871951497241400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări