Philips TrueLine, suspendat, 38.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU
Descrierea produsului
1130x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suspendat, Set pentru suspendare 2 fire, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4900 lm, 38.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -