Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU

Descrierea produsului

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910925868303
Cod de comandă complet: 871951462367500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări