România - Română

Philips FlexBlend, suspendat, 32 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Descrierea produsului

1200x200 mm; H73 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Set pentru suspendare dublu triunghi, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4200 lm, 32 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925867127
Cod de comandă complet: 871951410388700

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani