Philips FlexBlend, suspendat, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC
SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK
Descrierea produsului
1470x200 mm; H73 mm, Oțel, Negru, Negru semnal (RAL9004), Set pentru suspendare dublu triunghi, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani