Philips FlexBlend, suspendat, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI

Descrierea produsului

1470x200 mm; H73 mm, Oțel, Argintiu, Alb aluminiu (RAL9006), Set pentru suspendare dublu triunghi, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4500 lm, 35 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925867105
Cod de comandă complet: 871951410366500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări