Signify myCreation Cilindru Accent D65

Cilindru Accent D65 - Reflector care te face să ieși în evidență

Noutăţi

Produse

Produs Compară
TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

83741600
-
-
3000
-
-

Informații despre familia de produse

Descriere

Eficient energetic, cu trei opțiuni diferite de montare și un design elegant în care culorile carcasei și inelului frontal pot fi combinate și asortate, Accent Cylinder D65 este un spot care vă ajută să ieșiți în evidență. Oferind o gamă largă de unghiuri de fascicul și temperaturi de culoare, această soluție de iluminat este ideală pentru comerțul cu amănuntul de modă, industria hotelieră și mediile rezidențiale. În plus, accesoriul anti-orbire tip fagure garantează un comfort vizual perfect pentru clienții sau oaspeții dumneavoastră. La fel ca ceilalți membri ai familiei Accent D65, modelul Accent Cylinder D65 este echipat cu o carcasă imprimată 3D, fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular nu este doar elegant, ci și modernizabil, reutilizabil, ușor de întreținut și reciclat, ceea ce îl face o soluție de iluminat cu adevărat sustenabilă.

Avantaje

  • Design circular

  • Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent

Caracteristici

  • Paletă bogată de culori și texturi pentru carcase - Standard și la cerere

  • Diverse rețete de lumină din care puteți alege - 3000K, 4000K, Alb Premium, Culoare Premium

Aplicații

  • Magazine de modă
  • Retail - comerț cu amănuntul
  • Industria hotelieră
  • Birouri

Descărcări