Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK
Descrierea produsului
Pendant with recessed base, Policarbonat, Negru, Suspendat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle