Descrierea produsului
Pendant with recessed base, Policarbonat, Alb, Suspendat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II