Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH
Descrierea produsului
Pendant with recessed base, Policarbonat, Negru, Suspendat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani