Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Descrierea produsului

Pendant with recessed base, Policarbonat, Negru, Suspendat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos foarte larg de >80 grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 83836900
Cod de comandă complet: 872016983836900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104947 ro_RO pdf 371.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104947_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104947_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Fișier Revit
PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT