Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH
Descrierea produsului
Policarbonat, Alb, Suspendat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle