Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact

PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH

Descrierea produsului

Pendant, Policarbonat, Alb, Suspendat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 83830700
Cod de comandă complet: 872016983830700

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104941 ro_RO pdf 369.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104941_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104941_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH IES
Fișier Revit
PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH 910505104941 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH LDT