Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 16.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
Descrierea produsului
Track Pendant, Policarbonat, Alb, Suspendat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2200 lm, 16.8 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani