România - Română

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Transparent, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Descrierea produsului

Waterproof, L1800 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Cablu cu conector cu 5 pini compatibil Wieland/Adels, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels, Zona 2 și 22

Cod de comandă: 62765900
Cod de comandă complet: 871951462765900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868705 ro_RO pdf 462.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868705_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Fișier Revit
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT